Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-75BT-C-60
CPI-75BT-C-60
Genereller Verwendungszweck für einfache Faltenbalg Vakuum Sauger, bester Einsatz an möglichst flachen trockenen Oberflächen
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
6
Saugergröße
2.95 in
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
12
Gewicht (oz) (oz)
3.2
Durchmesser (in)
3.11
Gewicht (g)
91
Saugergröße
75 mm
Durchmesser (mm)
78.9
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
5.4
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
2.7
PublishedDate
1718912779000
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
25.4
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Befestigung
1,25 Zoll Quadratisch
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Ausführung
Rund
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Balgsauger
Durometer (Härtemessgerat)
60 (schwarz)
DistributorGroup
End Effectors
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
56
Material
Nitrile
Back to Top