CPI-75BT-C-60
CPI-75BT-C-60
Les ventouses à soufflet unique pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches et modérément plates
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
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
12
Diametre (in)
3.11
Taille chapeau
2.95 in
Poids (oz)
3.2
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
6
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
2.7
Poids (g)
91
Diametre (mm)
78.9
Taille chapeau
75 mm
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
5.4
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
56
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Durometre
60 (noir)
Type de produit
Soufflet
Matériel
Nitrile
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
25.4
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Montage
1.25" carré
Forme
Round
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
PublishedDate
1718912779000
Back to Top