Endeffektoren
Destaco’s DD-DM-R Series of round deepdish vacuum cups are made from nitrile and are chemically resistant to oil, water, grease, hydraulic fluid, and alcohol.

CPI-75DM-B-30

DD/DM - Vakuum Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb) 6
Gewicht (oz) (oz) 2
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb) 14
Durchmesser (in) 3
Saugergröße 2.95 in
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg) 2.7
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg) 6.4
Durchmesser (mm) 76.2
Saugergröße 75 mm
Gewicht (g) 57
Produktreihe Vakuumsaugern Und Hubmagnete
chemische Beständigkeit Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Ausführung Rund
DistributorGroup End Effectors
Befestigung 3/8 G
Durometer (Härtemessgerat) 30 (blau)
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs) 20
Material Nitrile
283-HTS_TARIFF_CODE 40169991
Produkt Typen Glockensauger
Distributor Group - DE Endeffektoren
PublishedDate 1718912978000
Halte Kapazität - vertikal heben (kg) 9.1
Produktfunktion Robotertooling
Back to Top