Préhenseurs
Destaco’s DD-DM-R Series of round deepdish vacuum cups are made from nitrile and are chemically resistant to oil, water, grease, hydraulic fluid, and alcohol.

CPI-75DM-B-30

Les ventouses profondes disposent de parois latérales fines et profondes très flexibles pour les pièces fortement profilées
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf) 14
Poids (oz) 2
Diametre (in) 3
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf) 6
Taille chapeau 2.95 in
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg) 2.7
Poids (g) 57
Taille chapeau 75 mm
Diametre (mm) 76.2
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg) 6.4
PublishedDate 1718912978000
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg) 9.1
Forme Round
Montage 3/8 G
Gammes de produits Ventouses Et Aimants
Type de produit Profonde
Fonction de produit Outillage Robotique
Matériel Nitrile
283-HTS_TARIFF_CODE 40169991
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb) 20
DistributorGroup End Effectors
Résistance chimique Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Distributor Group - FR Prehenseurs
Durometre 30 (bleu)
Back to Top