Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-75DM-B-45
CPI-75DM-B-45
DD/DM - Vakuum Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
6
Saugergröße
2.95 in
Gewicht (oz) (oz)
2
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
14
Durchmesser (in)
3
Durchmesser (mm)
76.2
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
2.7
Saugergröße
75 mm
Gewicht (g)
57
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
6.4
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
20
Material
Nitrile
Durometer (Härtemessgerat)
45 (rot)
Befestigung
3/8 G
283-HTS_TARIFF_CODE
40169991
PublishedDate
1718913028000
Produktfunktion
Robotertooling
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
9.1
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Produkt Typen
Glockensauger
Ausführung
Rund
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Back to Top