CPI-75DM-B-45
CPI-75DM-B-45
Les ventouses profondes disposent de parois latérales fines et profondes très flexibles pour les pièces fortement profilées
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
Poids (oz)
2
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
6
Diametre (in)
3
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
14
Taille chapeau
2.95 in
Poids (g)
57
Diametre (mm)
76.2
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
6.4
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
2.7
Taille chapeau
75 mm
Forme
Round
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
PublishedDate
1718913028000
Type de produit
Profonde
283-HTS_TARIFF_CODE
40169991
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
20
Fonction de produit
Outillage Robotique
Durometre
45 (rouge)
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Montage
3/8 G
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Nitrile
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
9.1
Back to Top