Endeffektoren
Destaco’s FF-PF Series of round flatfoot vacuum cups are made of nitrile and available in a range of durometer ratings.

CPI-75PF-B-30

FF/PF - Vakuum Flach-Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Durchmesser (in) 3
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb) 0
Gewicht (oz) (oz) 2
Saugergröße 2.95 in
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb) 0
Saugergröße 75 mm
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg) 13.6
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg) 5.9
Durchmesser (mm) 76.2
Gewicht (g) 57
chemische Beständigkeit Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Material Nitrile
Produktfunktion Robotertooling
Ausführung Rund
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs) 60
Befestigung 3/8 G
PublishedDate 1718913079000
DistributorGroup End Effectors
Durometer (Härtemessgerat) 30 (blau)
Produktreihe Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Produkt Typen Flachsauger
283-HTS_TARIFF_CODE 40169991
Halte Kapazität - vertikal heben (kg) 27.2
Distributor Group - DE Endeffektoren
Back to Top