CPI-75PF-B-30
CPI-75PF-B-30
Les ventouses plates s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches, moyennement profilées et modérément plates
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
Diametre (in)
3
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
0
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
0
Taille chapeau
2.95 in
Poids (oz)
2
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
13.6
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
5.9
Poids (g)
57
Diametre (mm)
76.2
Taille chapeau
75 mm
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Distributor Group - FR
Prehenseurs
PublishedDate
1718913079000
DistributorGroup
End Effectors
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
60
Fonction de produit
Outillage Robotique
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
27.2
Durometre
30 (bleu)
Montage
3/8 G
Forme
Round
Type de produit
Plat
Matériel
Nitrile
283-HTS_TARIFF_CODE
40169991
Back to Top