Endeffektoren
Destaco’s FF-PF Series of round flatfoot vacuum cups are made of nitrile and available in a range of durometer ratings.

CPI-75PF-C-45

FF/PF - Vakuum Flach-Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (oz) (oz) 2
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb) 0
Saugergröße 2.95 in
Durchmesser (in) 3
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb) 0
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg) 13.6
Durchmesser (mm) 76.2
Saugergröße 75 mm
Gewicht (g) 57
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg) 5.9
Distributor Group - DE Endeffektoren
Ausführung Rund
PublishedDate 1718913190000
Produktfunktion Robotertooling
DistributorGroup End Effectors
Produkt Typen Flachsauger
Durometer (Härtemessgerat) 45 (rot)
Befestigung 1,25 Zoll Quadratisch
Material Nitrile
Produktreihe Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs) 60
Halte Kapazität - vertikal heben (kg) 27.2
chemische Beständigkeit Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Back to Top