CPI-75PF-C-45
CPI-75PF-C-45
Les ventouses plates s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches, moyennement profilées et modérément plates
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
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
0
Poids (oz)
2
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
0
Diametre (in)
3
Taille chapeau
2.95 in
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
5.9
Taille chapeau
75 mm
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
13.6
Poids (g)
57
Diametre (mm)
76.2
Matériel
Nitrile
Forme
Round
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Plat
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Montage
1.25" carré
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
60
Durometre
45 (rouge)
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1718913190000
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
27.2
Back to Top