Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-800-15-SA
CPI-800-15-SA
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
1.2
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200
Rohrdurchmesser (in)
1.50
Länge (in)
8.26
Apple Core (in)
0.75
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271
Gewicht (kg)
0.55
Rohrdurchmesser (mm)
38.1
max_static_clamp_load_metric
271
Länge (mm)
209.8
Apple Core (mm)
19
Rohr Durchmesser
1,50 in
DistributorGroup
End Effectors
Apple Core Size
19
Oberflächenbehandlung
silber
Material
Aluminum
Produktreihe
Schwenkarme
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Schwenkarm
Back to Top