CPI-800-15-SA
CPI-800-15-SA
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
1.2
Diametre tube (in)
1.50
Charge statique max (ft lb)
200
Embout (in)
0.75
Longueur (in)
8.26
Longueur (mm)
209.8
Charge statique max (Nm)
271
Poids (kg)
0.55
Embout (mm)
19
max_static_clamp_load_metric
271
Diametre tube (mm)
38.1
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Embout
19
Type de produit
Bras pivotant
terminaison
Argenté
Matériel
Aluminum
Taille tube
1.50 po
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top