Endeffektoren
SA - Swivel Arm for 19mm (.75-in) Apple Core Accessories (30mm)

CPI-800-30-SA

SA Schwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 200.0
Rohrdurchmesser (in) 1.18
Gewicht (lb) 1.3
Länge (in) 8.26
Apple Core (in) 0.75
Gewicht (kg) 0.58
Länge (mm) 209.7
Apple Core (mm) 19.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 271.0
max_static_clamp_load_metric 271.0
Rohrdurchmesser (mm) 30
DistributorGroup End Effectors
Produktfunktion Robotertooling
Distributor Group - DE Endeffektoren
Apple Core Size 19
Material Aluminum
Produktreihe BodyBuilder™ Schwenkarme – Roboter-Endeffektoren
Rohr Durchmesser B-30 Profil
Produkt Typen Schwenkarm
Back to Top