Préhenseurs
SA - Swivel Arm for 19mm (.75-in) Apple Core Accessories (30mm)

CPI-800-30-SA

Utiliser le bras pivotant pour fixer le Venturi, les tampons, les localisateurs ronds et les commutateurs de proximité. Design à un boulon pour un montage et un ajustement faciles, permettant de repositionner facilement les accessoires.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Embout (in) 0.75
Diametre tube (in) 1.18
Longueur (in) 8.26
Poids (lb) 1.3
Charge statique max (ft lb) 200.0
Poids (kg) 0.58
Diametre tube (mm) 30
max_static_clamp_load_metric 271.0
Embout (mm) 19.0
Charge statique max (Nm) 271.0
Longueur (mm) 209.7
Fonction de produit Outillage Robotique
Type de produit Bras pivotant
Taille tube 30B
Distributor Group - FR Prehenseurs
Gammes de produits Bras Rotatif BodyBuilder™
Embout 19
DistributorGroup End Effectors
Matériel Aluminum
Back to Top