Endeffektoren
Destaco’s TSA Series of extend-arm swivel arms offer a double-hinge design that allows swivel arms to be mounted.

CPI-95-1-TSA

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 9.66
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 140.0
Apple Core (in) 0.75
Gewicht (lb) 0.98
Maximale lineare Einstellung (in) 2.0
Gewicht (kg) 0.44
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 190.0
Apple Core (mm) 19.0
Maximale lineare Einstellung (mm) 50.8
max_static_clamp_load_metric 190.0
Länge (mm) 245.3
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
Oberflächenbehandlung silber
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktfunktion Robotertooling
Material Aluminum
Produkt Typen Teleskop Schwenkarm
Produktreihe Schwenkarme
Apple Core Size 19
PublishedDate 1704221880000
DistributorGroup End Effectors
Rohr Durchmesser 1,00 in
Back to Top