Préhenseurs
Destaco’s TSA Series of extend-arm swivel arms offer a double-hinge design that allows swivel arms to be mounted.

CPI-95-1-TSA

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Embout (in) 0.75
Reglage linéaire Maxi (in) 2.0
Charge statique max (ft lb) 140.0
Diametre tube (in) 1.00
Longueur (in) 9.66
Poids (lb) 0.98
Poids (kg) 0.44
Longueur (mm) 245.3
Diametre tube (mm) 25.4
Charge statique max (Nm) 190.0
Embout (mm) 19.0
Reglage linéaire Maxi (mm) 50.8
max_static_clamp_load_metric 190.0
Fonction de produit Outillage Robotique
Type de produit Bras pivotant, "Extend Arm"
DistributorGroup End Effectors
terminaison Argenté
Distributor Group - FR Prehenseurs
Embout 19
PublishedDate 1704221880000
Matériel Aluminum
Taille tube 1.00 po
Gammes de produits Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Back to Top