Endeffektoren
ATI-151 - 90mm Mid Mount

CPI-ATI-151-90HD-90BB

Verbindungsträger für Übergabe Ablagetisch
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 6.38
Länge (in) 6.0
Höhe (in) 4.99
Rohrdurchmesser (in) 3.54
Maximale statische Produkt Belastung (ft lb) 1000.0
Weite (in) 6.0
Rohrdurchmesser (mm) 90
Gewicht (kg) 2.89
Maximale statische Produkt Belastung (Nm) 1355.0
Länge (mm) 152.4
Höhe (mm) 126.9
Weite (mm) 152.4
max_static_product_load_metric 1355.0
Produktreihe BodyBuilder Endeffektor Fußklemmen
Distributor Group - DE Endeffektoren
Rohr Durchmesser B-90 Profil
DistributorGroup End Effectors
Material Aluminum
Produkt Typen Adapter
Produktfunktion Robotertooling
Back to Top