Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Préhenseurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
CPI-ATI-151-90HD-90BB
CPI-ATI-151-90HD-90BB
Les pièces de serrage CL permettent une liaison à angle droit de diamètres différents.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Largeur (in)
6.0
Hauteur (in)
4.99
Diametre tube (in)
3.54
Longueur (in)
6.0
Charge statique max (ft lb)
1000.0
Poids (lb)
6.38
Poids (kg)
2.89
Hauteur (mm)
126.9
Largeur (mm)
152.4
Diametre tube (mm)
90
Charge statique max (Nm)
1355.0
max_static_product_load_metric
1355.0
Longueur (mm)
152.4
Taille tube
90B
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Montage centrale
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Montage Intermédiaire BodyBuilder™
Matériel
Aluminum
Back to Top