Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-BC-00-150
CPI-BC-00-150
Kragarmflansch
Base Mount Block for 1.50" tube
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
1.50
Gewicht (lb)
0.67
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
10
max_static_clamp_load_metric
13.6
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
13.6
Gewicht (kg)
0.3
Rohrdurchmesser (mm)
38.1
Produkt Typen
Block, Base Mount
Rohr Durchmesser
1.50 in
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1718914533000
Material
Aluminum
Produktreihe
Stirnseitige Anschluss- und Fussklemmen-Flanschadapter
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top