Préhenseurs
Destaco’s CPI-BC Series of base mount blocks are designed for 1.00” tubes and made from aluminum.

CPI-BC-00-150

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Charge statique max (ft lb) 10
Diametre tube (in) 1.50
Poids (lb) 0.67
Poids (kg) 0.3
Charge statique max (Nm) 13.6
Diametre tube (mm) 38.1
max_static_clamp_load_metric 13.6
Type de produit Bloc de montage de base
DistributorGroup End Effectors
Matériel Aluminum
Taille tube 1.50 po
PublishedDate 1718914533000
Distributor Group - FR Prehenseurs
Gammes de produits Bride de Montage
Fonction de produit Outillage Robotique
Back to Top