Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-BC-00-25
CPI-BC-00-25
Kragarmflansch
Base Mount Block for 25 mm tube
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
10.0
Rohrdurchmesser (in)
0.98
Gewicht (lb)
0.55
Gewicht (kg)
0.25
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
13.6
Rohrdurchmesser (mm)
25
max_static_clamp_load_metric
13.6
Produktreihe
Stirnseitige Anschluss- und Fussklemmen-Flanschadapter
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Aluminum
Rohr Durchmesser
25 mm
PublishedDate
1718914595000
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Block, Base Mount
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Back to Top