Préhenseurs
Destaco’s CPI-BC Series of base mount blocks are designed for 1.00” tubes and made from aluminum.

CPI-BC-00-25

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 0.98
Poids (lb) 0.55
Charge statique max (ft lb) 10.0
Poids (kg) 0.25
Diametre tube (mm) 25
max_static_clamp_load_metric 13.6
Charge statique max (Nm) 13.6
Taille tube 25 mm
Matériel Aluminum
DistributorGroup End Effectors
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
Gammes de produits Bride de Montage
Fonction de produit Outillage Robotique
PublishedDate 1718914595000
Distributor Group - FR Prehenseurs
Type de produit Bloc de montage de base
Back to Top