Endeffektoren
Destaco’s CPI-BC Series of base mount blocks are designed for 1.00” tubes and made from aluminum.

CPI-BC-00-40

Kragarmflansch
  • Base Mount Block for 40 mm tube
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 1.57
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 10
Gewicht (lb) 0.67
Gewicht (kg) 0.3
max_static_clamp_load_metric 13.6
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 13.6
Rohrdurchmesser (mm) 40
PublishedDate 1718914651000
Produktfunktion Robotertooling
Material Aluminum
Produkt Typen Block, Base Mount
Produktreihe Stirnseitige Anschluss- und Fussklemmen-Flanschadapter
Rohr Durchmesser 40 mm
DistributorGroup End Effectors
283-HTS_TARIFF_CODE 84799070
Distributor Group - DE Endeffektoren
Back to Top