Préhenseurs
Destaco’s CPI-BC Series of base mount blocks are designed for 1.00” tubes and made from aluminum.

CPI-BC-00-40

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Charge statique max (ft lb) 10
Diametre tube (in) 1.57
Poids (lb) 0.67
Charge statique max (Nm) 13.6
max_static_clamp_load_metric 13.6
Poids (kg) 0.3
Diametre tube (mm) 40
Gammes de produits Bride de Montage
283-HTS_TARIFF_CODE 84799070
PublishedDate 1718914651000
Matériel Aluminum
Taille tube 40 mm
Type de produit Bloc de montage de base
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - FR Prehenseurs
Fonction de produit Outillage Robotique
Back to Top