Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-BC-19
CPI-BC-19
BC Schwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
0.3
Apple Core (in)
0.75
Rohrdurchmesser (in)
1.18
Rohrdurchmesser (mm)
30
Apple Core (mm)
19.0
Gewicht (kg)
0.13
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
Aluminum
Rohr Durchmesser
B-30 Profil
Apple Core Size
19
Produktreihe
BodyBuilder™ Schwenkarme – Roboter-Endeffektoren
Produkt Typen
Schwenkarm
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top