CPI-BC-19
CPI-BC-19
Design à un boulon pour un montage et un ajustement faciles, permettant de repositionner facilement les accessoires.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Diametre tube (in)
1.18
Poids (lb)
0.3
Embout (in)
0.75
Poids (kg)
0.13
Diametre tube (mm)
30
Embout (mm)
19.0
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Embout
19
Type de produit
Bras pivotant
Gammes de produits
Bras Rotatif BodyBuilder™
Taille tube
30B
Matériel
Aluminum
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top