Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-BT1-2538-9S-06
CPI-BT1-2538-9S-06
BT1 Aluminum Rohr geschlitzt
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Durchmesser (in)
2.5
Rohrdurchmesser (in)
2.50
Wanddicke (in)
0.375
Länge (in)
6
Wanddicke (mm)
9.53
Rohrdurchmesser (mm)
63.5
Länge (mm)
152.4
Durchmesser (mm)
63.5
Produkt Typen
Aluminiumrohr, geschlitzt
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Aluminum
Rohr Durchmesser
2,50 in
lineare Abweichung
10.2 mm (0.40") @ 150lb/48.00"
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Verstärkte Auslegerrohre
Torsions Verdrehung
1.8° @ 600 ft-lb
Back to Top