Préhenseurs
Destaco’s CPI-BT1 Series of slotted aluminum tubing is designed for round tooling applications.

CPI-BT1-2538-9S-06

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 2.50
Epaisseur cloison (in) 0.375
Longueur (in) 6
Diametre (in) 2.5
Longueur (mm) 152.4
Epaisseur cloison (mm) 9.53
Diametre tube (mm) 63.5
Diametre (mm) 63.5
Fonction de produit Outillage Robotique
Deflection linéaire 10.2 mm (0.40") @ 150lb/48.00"
Taille tube 2.50 po
Distributor Group - FR Prehenseurs
Gammes de produits Outillage Tubulaire Tubulure Bras
Matériel Aluminum
Type de produit Tube, Fissuré
Torsion 1.8° @ 600 ft-lb
DistributorGroup End Effectors
Back to Top