Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-BT1-60-9S-150
CPI-BT1-60-9S-150
BT1 Aluminum Rohr geschlitzt
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
2.36
Länge (in)
5.9
Durchmesser (in)
2.36
Wanddicke (mm)
5
Länge (mm)
150
Rohrdurchmesser (mm)
60
Durchmesser (mm)
60
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Verstärkte Auslegerrohre
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
Aluminum
Rohr Durchmesser
60 mm
lineare Abweichung
17.8 mm (0.70") @ 150lb/48.00"
Torsions Verdrehung
3.3° @ 600 ft-lb
Produkt Typen
Aluminiumrohr, geschlitzt
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top