CPI-BT1-60-9S-150
CPI-BT1-60-9S-150
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Longueur (in)
5.9
Diametre tube (in)
2.36
Diametre (in)
2.36
Longueur (mm)
150
Epaisseur cloison (mm)
5
Diametre tube (mm)
60
Diametre (mm)
60
Torsion
3.3° @ 600 ft-lb
Deflection linéaire
17.8 mm (0.70") @ 150lb/48.00"
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Tubulure Bras
Matériel
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
60 mm
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Tube, Fissuré
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top