Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-CB-20-15
CPI-CB-20-15
CB Aluminum Hülsen
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
3.0
innerer Durchmesser (in)
1.5
Rohrdurchmesser (in)
2.00
Durchmesser (in)
2.0
Gewicht (lb)
0.81
innerer Durchmesser (mm)
38.1
Durchmesser (mm)
50.8
Rohrdurchmesser (mm)
50.8
Länge (mm)
76.2
Gewicht (kg)
0.37
PublishedDate
1720460830371
Produkt Typen
Buchse
Produktreihe
Verstärkte Auslegerrohre
Material
Aluminum
Rohr Durchmesser
2,00 in
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top