Préhenseurs
CB Aluminum Bushing

CPI-CB-20-15

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 2.00
Diametre (in) 2.0
Poids (lb) 0.81
Longueur (in) 3.0
Diametre interieur (in) 1.5
Longueur (mm) 76.2
Diametre (mm) 50.8
Poids (kg) 0.37
Diametre tube (mm) 50.8
Diametre interieur (mm) 38.1
Type de produit Bague
DistributorGroup End Effectors
PublishedDate 1720460830371
Gammes de produits Outillage Tubulaire Tubulure Bras
Matériel Aluminum
Distributor Group - FR Prehenseurs
Fonction de produit Outillage Robotique
Taille tube 2.00 po
Back to Top