Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-CB-25-20
CPI-CB-25-20
CB Aluminum Hülsen
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
0.81
Durchmesser (in)
2.5
Länge (in)
3.0
innerer Durchmesser (in)
2.0
Rohrdurchmesser (in)
2.50
Gewicht (kg)
0.37
Durchmesser (mm)
63.5
innerer Durchmesser (mm)
50.8
Länge (mm)
76.2
Rohrdurchmesser (mm)
63.5
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Verstärkte Auslegerrohre
Material
Aluminum
PublishedDate
1720460945000
Rohr Durchmesser
2,50 in
Produkt Typen
Buchse
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top