CPI-CB-25-20
CPI-CB-25-20
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
0.81
Diametre (in)
2.5
Longueur (in)
3.0
Diametre interieur (in)
2.0
Diametre tube (in)
2.50
Diametre (mm)
63.5
Diametre interieur (mm)
50.8
Longueur (mm)
76.2
Diametre tube (mm)
63.5
Poids (kg)
0.37
Type de produit
Bague
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1720460945000
Taille tube
2.50 po
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Tubulure Bras
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Aluminum
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top