Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-CL-15-238F-90
CPI-CL-15-238F-90
CL Klemmstücke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
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
1.11
Rohrdurchmesser (in)
1.50
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
350.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
475.0
Gewicht (kg)
0.5
max_static_clamp_load_metric
475.0
Rohrdurchmesser (mm)
38.1
DistributorGroup
End Effectors
Material
Aluminum
PublishedDate
1720461171000
Produktreihe
Stirnseitige Anschluss- und Fussklemmen-Flanschadapter
Rohr Durchmesser
1,50 in
Produkt Typen
Anschlussflansch
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top