Préhenseurs
Destaco’s CPI-KL-40-60F Series of mid flange mounts are designed for 40 mm tubes.

CPI-CL-15-238F-90

Les pièces de serrage CL permettent une liaison à angle droit de diamètres différents.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 1.50
Charge statique max (ft lb) 350.0
Poids (lb) 1.11
Diametre tube (mm) 38.1
Charge statique max (Nm) 475.0
Poids (kg) 0.5
max_static_clamp_load_metric 475.0
Fonction de produit Outillage Robotique
Distributor Group - FR Prehenseurs
PublishedDate 1720461171000
Taille tube 1.50 po
Gammes de produits Bride de Montage
DistributorGroup End Effectors
Type de produit Montage avec bride centrale
Matériel Aluminum
Back to Top