Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-CL-15-238F
CPI-CL-15-238F
CL Klemmstücke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
150
Gewicht (lb)
1.61
Rohrdurchmesser (in)
1.50
max_static_clamp_load_metric
203
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
203
Rohrdurchmesser (mm)
38.1
Gewicht (kg)
0.73
Material
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Anschlussflansch
Produktreihe
Stirnseitige Anschluss- und Fussklemmen-Flanschadapter
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
1,50 in
Back to Top