CPI-CL-15-238F
CPI-CL-15-238F
Les pièces de serrage CL permettent une liaison à angle droit de diamètres différents.
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
Charge statique max (ft lb)
150
Poids (lb)
1.61
Diametre tube (in)
1.50
Charge statique max (Nm)
203
Poids (kg)
0.73
Diametre tube (mm)
38.1
max_static_clamp_load_metric
203
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Matériel
Aluminum
Gammes de produits
Bride de Montage
Taille tube
1.50 po
Type de produit
Montage avec bride d'extrémité
Back to Top