Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-CL-25-312F-90
CPI-CL-25-312F-90
CL Klemmstücke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
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
2.51
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
500
Rohrdurchmesser (in)
2.50
Gewicht (kg)
1.14
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
675
max_static_clamp_load_metric
675
Rohrdurchmesser (mm)
63.5
Material
Aluminum
Produktfunktion
Robotertooling
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Stirnseitige Anschluss- und Fussklemmen-Flanschadapter
Rohr Durchmesser
2,50 in
Produkt Typen
Anschlussflansch
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top