Préhenseurs
CL-25-312F-90 Mid Flange Mount

CPI-CL-25-312F-90

Les pièces de serrage CL permettent une liaison à angle droit de diamètres différents.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 2.51
Diametre tube (in) 2.50
Charge statique max (ft lb) 500
Charge statique max (Nm) 675
max_static_clamp_load_metric 675
Diametre tube (mm) 63.5
Poids (kg) 1.14
DistributorGroup End Effectors
283-HTS_TARIFF_CODE 84799070
Distributor Group - FR Prehenseurs
Matériel Aluminum
Gammes de produits Bride de Montage
Type de produit Montage avec bride centrale
Taille tube 2.50 po
Fonction de produit Outillage Robotique
Back to Top