Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-CL-60-DM-40F
CPI-CL-60-DM-40F
CL Klemmstücke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
2.36
Gewicht (lb)
2.49
Rohrdurchmesser (mm)
60
Gewicht (kg)
1.13
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
GB
Produkt Typen
Anschlussflansch
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Stirnseitige Anschluss- und Fussklemmen-Flanschadapter
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Material
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Rohr Durchmesser
60 mm
PublishedDate
1675195049000
Back to Top