Préhenseurs
Destaco’s CPI-CL-25-DM-15F Series of direct mount brackets are designed for connecting 2.50” tubes.

CPI-CL-60-DM-40F

Les pièces de serrage CL permettent une liaison à angle droit de diamètres différents.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 2.36
Poids (lb) 2.49
Poids (kg) 1.13
Diametre tube (mm) 60
Distributor Group - FR Prehenseurs
PublishedDate 1675195049000
Fonction de produit Outillage Robotique
Taille tube 60 mm
DistributorGroup End Effectors
Matériel Aluminum
Gammes de produits Bride de Montage
283-COUNTRY_OF_ORIGIN GB
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
Type de produit Montage direct
Back to Top