Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-CLM-10-152F-90
CPI-CLM-10-152F-90
Flanschadapter
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
0.41
Rohrdurchmesser (in)
1.00
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
60.0
Rohrdurchmesser (mm)
25.4
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
81.4
Gewicht (kg)
0.19
max_static_clamp_load_metric
81.4
Produkt Typen
Anschlussflansch
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
1,00 in
Material
Aluminum
Produktreihe
Stirnseitige Anschluss- und Fussklemmen-Flanschadapter
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1720461640000
Back to Top