Préhenseurs
Destaco’s CPI-CLM-10-152F-90 Series of mid flange mounts are designed for 1.00” micro tubes.

CPI-CLM-10-152F-90

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Charge statique max (ft lb) 60.0
Poids (lb) 0.41
Diametre tube (in) 1.00
Charge statique max (Nm) 81.4
max_static_clamp_load_metric 81.4
Diametre tube (mm) 25.4
Poids (kg) 0.19
Gammes de produits Bride de Montage
Distributor Group - FR Prehenseurs
Matériel Aluminum
Type de produit Montage avec bride centrale
Taille tube 1.00 po
DistributorGroup End Effectors
PublishedDate 1720461640000
Fonction de produit Outillage Robotique
Back to Top