Endeffektoren
CLM-xxx-15F End Flange Mount

CPI-CLM-10-15F

Anschlussflansch
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 30.0
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Gewicht (lb) 0.32
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 40.7
Gewicht (kg) 0.14
max_static_clamp_load_metric 40.7
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
Produktreihe Stirnseitige Anschluss- und Fussklemmen-Flanschadapter
Produktfunktion Robotertooling
Material Aluminum
PublishedDate 1675199199000
Produkt Typen Anschlussflansch
Rohr Durchmesser 1,00 in
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - DE Endeffektoren
Back to Top