Préhenseurs
CLM-xxx-15F End Flange Mount

CPI-CLM-10-15F

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Charge statique max (ft lb) 30.0
Diametre tube (in) 1.00
Poids (lb) 0.32
max_static_clamp_load_metric 40.7
Diametre tube (mm) 25.4
Poids (kg) 0.14
Charge statique max (Nm) 40.7
Distributor Group - FR Prehenseurs
PublishedDate 1675199199000
Matériel Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Taille tube 1.00 po
Gammes de produits Bride de Montage
Fonction de produit Outillage Robotique
Type de produit Montage avec bride d'extrémité
Back to Top