Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-CLM-10-75
CPI-CLM-10-75
CLM Kreuzklemmen ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
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
1.00|0.75
Gewicht (lb)
0.23
Max Statische Spanner Belastung 1 (ft lb)
50.0
Rohrkombination (in)
1.00 / 0.75
Max Statische Spanner Belastung 2 (ft lb)
15.0
max_static_clamp_load1_metric
67.8
Max Statische Spanner Belastung 2 (Nm)
20.3
Rohrdurchmesser (mm)
25.4|19
Rohrkombination (mm)
25.4 / 19.1
Max Statische Spanner Belastung 1 (Nm)
67.8
max_static_clamp_load2_metric
20.3
Gewicht (kg)
0.11
Produkt Typen
Klemmblock
Material
Aluminum
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Kreuzförmige Klemmstücke
PublishedDate
1720462020000
DistributorGroup
End Effectors
Rohr Durchmesser
1,00 in / 0,75 in
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top