CPI-CLM-10-75
CPI-CLM-10-75
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
Charge statique Max 2 (ft lb)
50.0
Poids (lb)
0.23
Diametre tube (in)
1.00|0.75
Charge statique Max 4 (ft lb)
15.0
Combinaison de tubes (in)
1.00 / 0.75
Charge statique Max 1 (Nm)
67.8
max_static_clamp_load1_metric
67.8
max_static_clamp_load2_metric
20.3
Diametre tube (mm)
25.4|19
Combinaison de tubes (mm)
25.4 / 19.1
Poids (kg)
0.11
Charge statique Max 3 (Nm)
20.3
Fonction de produit
Outillage Robotique
PublishedDate
1720462020000
Matériel
Aluminum
Gammes de produits
Bloc support de transition en croix
Type de produit
Pièce de serrage en croix
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Taille tube
1.00 po / 0.75 po
Back to Top