Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-CLM-12M-12M
CPI-CLM-12M-12M
CLM Kreuzklemmen ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrkombination (in)
0.47 / 0.47
Rohrdurchmesser (in)
0.47
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
10
Gewicht (lb)
0.1
max_static_clamp_load_metric
13.6
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
13.6
Rohrkombination (mm)
12 / 12
Gewicht (kg)
0.05
Rohrdurchmesser (mm)
12
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Klemmblock
Produktreihe
Kreuzförmige Klemmstücke
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Aluminum
Rohr Durchmesser
12 mm / 12 mm
Back to Top