CPI-CLM-12M-12M
CPI-CLM-12M-12M
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
0.1
Charge statique max (ft lb)
10
Diametre tube (in)
0.47
Combinaison de tubes (in)
0.47 / 0.47
Combinaison de tubes (mm)
12 / 12
max_static_clamp_load_metric
13.6
Diametre tube (mm)
12
Charge statique max (Nm)
13.6
Poids (kg)
0.05
Matériel
Aluminum
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Pièce de serrage en croix
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
12 mm / 12 mm
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Bloc support de transition en croix
Back to Top